Soluciones de medición para procesos de extrusión, secado y recubrimiento en la producción de alimentos secos para mascotas

Consiga la calidad deseada del producto y garantice la seguridad alimentaria durante la producción de alimentos para mascotas en seco.

Measurement Solutions for Extruding, Drying, Coating Processes in Dry Pet Food Production

Reduzca los desperdicios de producto con instrumentos de medición para alimentos secos para mascotas

Cuando un lote sale de la cocina, los alimentos húmedos y secos para mascotas generalmente toman diferentes rutas de acabado y envasado. El alimento para mascotas en seco a menudo va a una extrusora que convierte la mezcla en una masa y forma el producto en piezas del tamaño adecuado. Una vez moldeadas, las piezas de tamaño correcto pasan por una serie de secadores u hornos en una cinta transportadora. Estos secadores se pueden calentar con vapor, pero también son muy comunes las unidades con gas. Es crucial reacondicionar los secadores de alimento para mascotas con instrumental de medición preciso para ayudar a medir con precisión el caudal de gas natural. A continuación, el alimento para mascotas en seco se rocía con varios recubrimientos para añadir nutrientes y sabores al producto. Dado que el recubrimiento es relativamente caro, los sistemas de recubrimiento deben instrumentarse con caudalímetros y transmisores de presión para garantizar que se añada la cantidad deseada.

 

Las soluciones de medición de alto rendimiento pueden ayudar a mejorar la calidad del producto, reducir el exceso de desperdicio de producto y garantizar la seguridad alimentaria durante los procesos de acabado de alimentos para mascotas en seco.