Medición de la presión y la temperatura durante la extracción con disolventes

Recupere productos costosos y reduzca los desperdicios con instrumentos de medición de temperatura y de presión precisos.

Sunflower oil in the bottle moves along the conveyor line. Production of vegetable refined oil from sunflower seeds

Instrumentación de presión y temperatura fiable y precisa

La miscela, que es una mezcla de disolvente y aceite, se calienta durante la extracción con disolvente para evaporar y recuperar el 95 % del disolvente. A continuación, el resto de la miscela se elimina del aceite mediante una columna de separación por vapor. Durante este proceso, es fundamental controlar de cerca la presión y la temperatura del solvente, el aceite y la miscela para garantizar una extracción adecuada.