Medición de temperatura/presión para la monitorización del flujo de aceite

Controle la presión y la temperatura del flujo de aceite durante el proceso de desgomado del aceite comestible.

Bottle with sunflower oil on the conveyor

Instrumentación de presión y temperatura para la monitorización del flujo de aceite

Existen tres tipos de procesos de desgomado: con agua, ácido y enzimático. Para cada tipo de proceso de desgomado, se monitorizan la presión y la temperatura del flujo de aceite en diversos puntos para garantizar el control del proceso y la calidad constante del producto.