Medición precisa de caudal en tanques de fermentación

Asegure un control preciso del caudal crítico y total para garantizar el crecimiento celular deseado.

Accurate Flow Measurement in Fermentation Tanks

Mejore la eficiencia y la calidad de la fermentación con caudalímetros avanzados

Durante el proceso de fermentación, los caudalímetros son cruciales para garantizar una entrega óptima de nutrientes que se ajuste a los parámetros críticos del proceso, como el pH y la esterilidad. Las tecnologías de medición de caudal ayudan a garantizar una medición precisa y el control de los caudales de líquidos y gases para una mayor fiabilidad y calidad. La integración de estos caudalímetros permite a los fabricantes optimizar sus procesos de fermentación, garantizar la calidad constante del producto, minimizar los desperdicios y cumplir con las normas regulatorias.