Monitorización rápida y confiable del agotamiento de oxígeno
Durante la fabricación farmacéutica, el nitrógeno se usa en una variedad de áreas y procesos porque es un gas seco e inerte que no reacciona con otros elementos. El nitrógeno puede usarse en laboratorios, inertización, envasado y más. Aunque el nitrógeno es un gas relativamente seguro, tiene el potencial de crear el riesgo de agotamiento de oxígeno si el contenido de oxígeno ambiente en el aire cae por debajo del 20,9 %. Si se reducen los niveles de oxígeno, puede dar lugar a complicaciones médicas, incluyendo la asfixia. Existe otro riesgo potencial cuando se usa gas nitrógeno por tubería en laboratorios u otras ubicaciones de fabricación. Una fuga lenta de nitrógeno por tubería puede diluir gradualmente el aire reduciendo los niveles de oxígeno, creando una variedad de riesgos para la salud de los trabajadores. El monitor de gas inalámbrico Rosemount™ 928 monitorea continuamente el agotamiento de oxígeno durante el proceso de fabricación farmacéutica. El uso de un monitor de gas inalámbrico elimina la necesidad de cables costosos y la infraestructura de cableado que conlleva los detectores de gas fijos cableados tradicionales.