Medición de nivel para tanque IMO tipo C de una sola pared para GLP

La medición de nivel marítimo que utiliza la tecnología de radar moderna aumenta la seguridad y la eficiencia

level-measurement-for-imo-type-c-tank-single-shell-for-lpg

Soluciones para afrontar los desafíos de los clientes con la medición de nivel marítimo

El uso del GLP en la industria marítima ha estado de moda en los últimos años y es el más utilizado en los buques de transporte de GLP. Con los cambios de tendencias, las nuevas aplicaciones de combustibles son más exigentes en cuanto a medición de nivel respecto de los tanques de combustible convencionales. No hay una solución que se adapte a todas las aplicaciones nuevas, sino que se necesita una variedad de soluciones.

Los tanques tipo C con un volumen inferior a 1000 m³, una temperatura y una presión operativas de -48 °C a 20 °C, y hasta 20 bar, y de menos de 15 m de altura, son viables para utilizarse en aplicaciones de GLP. La tecnología de radar es ideal para esta aplicación, ya que tiene una caja fría vertical con conexiones del proceso en la parte superior del tanque. Las soluciones utilizadas para esta aplicación deben ser compatibles con el código IGF y estar aprobadas por sociedades de clasificación marítimas.