Detección de llamas y gases en la fabricación de acero

Mantenga unas condiciones de trabajo seguras con productos confiables de detección de llamas y de gas

Flame & Gas Detection in Steel Manufacturing

Detecte gases y llamas peligrosos antes de que generen condiciones perjudiciales

El riesgo de incendio en la industria del acero es muy alto, por lo que los productos de detección de llamas y de detección de gases son fundamentales para garantizar unas condiciones de trabajo seguras. Las máquinas de producción de las instalaciones de fabricación de acero son particularmente vulnerables al fuego. Contienen aceite u otros líquidos y sedimentos inflamables, junto con componentes calientes y fuentes de ignición eléctrica. Los detectores de llama Rosemount™ 975 pueden detectar llamas con velocidades rápidas y alta precisión, incluso a distancias largas.

Además, algunos de los procesos que se hacen en los hornos de una fábrica de acero crean gas de sulfuro de hidrógeno como subproducto. Cuando se combina con otras partículas en el aire de la fundición y la fabricación de acero, esta combinación puede crear una situación potencialmente fatal para el personal de la planta. Los dispositivos de monitorización como el detector de gases tóxicos de ruta abierta Rosemount 936 pueden detectar la presencia de gas de sulfuro de hidrógeno antes de que alcance niveles peligrosos.