Proteja los compresores de gas refrigerante y mantenga el desempeño del DRI
Los compresores de gas de enfriamiento son fundamentales para el lazo de reciclaje de gas reductor en las plantas de hierro de reducción directa (Direct reduced iron, DRI). Un caudal, una presión o una temperatura inestables pueden reducir la eficiencia del compresor, afectar el acondicionamiento del gas, aumentar el consumo de energía y elevar el riesgo de paradas imprevistas. La instrumentación de medición de Emerson ofrece información fiable sobre los procesos en las etapas de enfriamiento, limpieza, compresión y recalentamiento. Las mediciones precisas del caudal de gas, la presión, el nivel y la temperatura ayudan a los operadores a detectar cambios en las condiciones con mayor rapidez, a mantener un funcionamiento estable del compresor, a proteger el equipo y a garantizar una calidad constante del gas reductor para el horno de eje. Las opciones inalámbricas y no intrusivas también pueden simplificar la instalación y ampliar la visibilidad en puntos de medición de difícil acceso.