Mejore el control de la fundición y reduzca el tiempo de inactividad del horno eléctrico
Los hornos de arco eléctrico y los hornos eléctricos de fusión consumen grandes cantidades de energía eléctrica para convertir el DRI/HBI sólido en acero fundido. El funcionamiento estable depende de una visión clara de las condiciones críticas del proceso, desde el caudal y la temperatura del agua de enfriamiento hasta la medición de la presión y el nivel, y la monitorización del gas de proceso. Los instrumentos de medición de Emerson ayudan a los operadores a detectar condiciones anormales con anticipación, mantener un desempeño constante del horno y proteger los equipos críticos. Las mediciones fiables de caudal, temperatura, presión y gas pueden respaldar operaciones más seguras, reducir el tiempo de inactividad no planificado, mejorar la eficiencia energética y ayudar a mantener la calidad del acero durante todo el ciclo de fusión.