Caudales óptimos para monitorizar los niveles de agua y las concentraciones de sedimentos
Las presas de relaves son estructuras indispensables en las operaciones mineras y sirven como sistemas vitales de contención de los residuos minerales. Sin embargo, la gestión de estas instalaciones conlleva una serie de desafíos. Los operadores deben tratar de conseguir y mantener caudales óptimos, monitorizar los niveles de agua y controlar el porcentaje de sólidos en los lodos de arrastre. Lo que complica aún más las cosas son las variaciones de presión y la acumulación de sedimentos, circunstancia que puede tener un impacto significativo en la eficiencia y la seguridad de las operaciones en las presas de relaves. Para hacer frente a estas complejidades, los operadores mineros confían cada vez más en tecnologías de sensores avanzadas. El caudal de las presas de relaves y los sensores de densidad de lodos permiten a los operadores recopilar información en tiempo real y datos cruciales para la toma de decisiones informada. Con los instrumentos de medición de Emerson, los operadores pueden lograr una monitorización y un control confiables, lo que les permite abordar los problemas de forma proactiva y optimizar el rendimiento de las presas de relaves.