Evite paradas con tecnologías de radar confiables
Los minerales finos se almacenan en silos antes de su procesamiento. El inventario de minerales finos puede suministrarse de forma continua a un horno si se presenta un problema downstream en el sistema de manipulación de minerales. Si los silos de minerales finos que alimentan un horno están completamente vacíos, el horno debe apagarse. Por lo tanto, los usuarios finales necesitan la mejor tecnología para garantizar mediciones continuas y precisas del material almacenado en un determinado silo y que la producción sea uniforme.