Medición de nivel para almacenamiento de mineral sinterizado en el procesamiento de mineral metálico

Mida con precisión los niveles de mineral sinterizado en los silos de almacenamiento, a pesar del difícil y complejo entorno de almacenamiento

Level Measurement for Sinter Ore Storage in Metal Ore Processing

Monitorización confiable de silos con transmisores por radar e interruptores de nivel

El mineral sinterizado se almacena en silos antes de ser transferido/enviado. El mineral sinterizado crea un ambiente muy polvoriento durante el proceso de llenado y tiende a adherirse a las paredes de los silos y se forma acumulación dentro del silo. Por lo general, los silos de almacenamiento de mineral sinterizado son muy grandes. La combinación de silos grandes y un entorno de almacenamiento complejo dificulta que el usuario monitorice continuamente los niveles de inventario.