Información general sobre la aplicación
Las presas de relaves y los estanques abiertos se utilizan para almacenar residuos mineros y recuperar el agua de proceso. La medición de nivel fiable ayuda a mejorar la visibilidad, reducir las inspecciones manuales y contribuir a una operación segura de las presas en grandes sitios mineros.
Desafíos clave
- Visibilidad limitada de los niveles de los estanques y de los activos de recuperación de agua.
- Las inspecciones manuales y las ubicaciones remotas aumentan el riesgo y los costos operativos.
- Proporciona visibilidad continua del nivel de los estanques.
- Reduce las visitas manuales al sitio.
- Ayuda a proteger los equipos de recuperación de agua.
- Radar inalámbrico sin contacto para la monitorización continua del nivel en estanques abiertos.
- Detección inalámbrica de nivel puntual para proteger las bombas mediante la detección de la interfaz de lodo y la acumulación de sólidos.
- Medición inalámbrica de nivel sumergible para monitorizar el nivel de estanques y presas mediante presión.
Preguntas frecuentes
La medición de nivel para presas de relaves utiliza tecnologías de medición de nivel continua o puntual para monitorizar el nivel de líquido, las condiciones de los estanques abiertos y la acumulación de lodo o sólidos en las áreas de almacenamiento de relaves mineros. Ayuda a los operadores a monitorizar los cambios en los estanques de relaves y a tomar decisiones más seguras y fundamentadas desde una ubicación remota o centralizada.
Las operaciones mineras monitorizan el nivel de las presas de relaves para ayudar a prevenir desbordamientos, garantizar una gestión segura del agua, reducir las inspecciones manuales y mejorar la visibilidad de activos críticos ubicados en zonas remotas. Los estanques de relaves también contribuyen a la recuperación de agua, por lo que una medición fiable puede ayudar a los operadores a determinar cuándo el agua puede reutilizarse y cuándo las condiciones del lodo podrían poner en riesgo los equipos de bombeo.
La medición inalámbrica de nivel reduce la necesidad de tendidos extensos de cables, zanjas, canalizaciones y cableado de señales en terrenos amplios o de difícil acceso. Esto puede reducir la complejidad de la instalación y facilitar la incorporación o reubicación de puntos de medición a medida que las presas de relaves y los estanques abiertos evolucionan a lo largo de la vida útil de la mina.
El monitoreo remoto de nivel envía datos de nivel desde tanques, estanques, silos y otros activos a una ubicación central, lo que reduce la necesidad de realizar controles manuales de rutina y visitas al sitio. Esto resulta especialmente útil para presas de relaves y estanques abiertos ubicados en áreas remotas o de difícil acceso.
El radar inalámbrico sin contacto es ideal para el monitoreo continuo del nivel en estanques abiertos y presas de relaves, ya que mide sin entrar en contacto con el medio y permite instalar puntos de medición remotos. La medición inalámbrica de nivel sumergible también puede considerarse para la monitorización del nivel de estanques y presas, según los requisitos de la aplicación.
La detección de nivel puntual puede ayudar a identificar cuándo el lodo o los sólidos se elevan hacia la entrada de una bomba. Al instalarse a una altura determinada, puede alertar a los operadores antes de que los sólidos ingresen a la bomba, ayudando a reducir el riesgo de obstrucciones y a favorecer la recuperación de agua del estanque.