Medición de nivel en contenedores de almacenamiento de minerales en minas subterráneas

Mida con precisión los niveles de minerales en contenedores de almacenamiento subterráneos a pesar de condiciones adversas, calurosas y polvorientas

Level Measurement for Underground Mine Ore Storage Bins

Evite interrupciones en el proceso de almacenamiento subterráneo de minerales

Los compartimentos de almacenamiento subterráneo permiten el almacenamiento y desplazamiento a corto plazo de los minerales. El contenido son rocas más pequeñas y materiales más finos. La altura típica de un contenedor es de 35 m (115 ft). Un desafío importante en esta aplicación es medir el nivel a medida que cae hacia la zona cercana a la parte inferior. El nivel no debe quedar por debajo del mínimo para proteger el equipo en la parte inferior. Las condiciones ambientales pueden ser difíciles, con altos niveles de calor y humedad, y una gran cantidad de polvo y vibraciones.