Optimice la gestión del inventario y la seguridad del personal
Durante la producción del hormigón, el cemento se almacena en grandes silos antes de entrar en el proceso de mezclado. El proceso crea un ambiente muy polvoriento en el interior del silo. Tienden a producirse acumulación y formación de agujeros, lo que daña el silo. Conocer la cantidad de material es importante para garantizar un proceso de producción continuo.