Información general sobre la aplicación
Los sistemas de cintas transportadoras trasladan minerales y sólidos a granel entre las etapas del procesamiento. La medición del nivel en los puntos de transferencia, los silos de compensación y los conductos de material ayuda a supervisar el caudal de materiales, a reducir las interrupciones de la producción y a mejorar la visibilidad operativa.
Desafíos clave
- La acumulación de material y el caudal no uniforme pueden provocar obstrucciones, sobrecargas e interrupciones en la cinta transportadora.
- El polvo, la vibración y las condiciones operativas exigentes pueden afectar la fiabilidad de la medición.
- Mejora la visibilidad de los niveles de material en los puntos de transferencia y en los silos de compensación.
- Ayuda a evitar sobrecargas, bloqueos y paradas imprevistas.
- Admite un caudal de materiales estable durante toda la operación.
- Radar sin contacto: monitorización continua del nivel de sólidos
- Radar inalámbrico sin contacto: monitorización remota del punto de transferencia
Preguntas frecuentes
La medición de nivel monitoriza la acumulación de material en los puntos de transferencia de la cinta transportadora, en las rampas y en los silos de compensación, para ayudar a mantener un caudal de materiales constante.
Los puntos de transferencia ayudan a equilibrar el caudal de materiales entre las etapas del proceso. La monitorización de estas ubicaciones ayuda a evitar sobrecargas e interrupciones en la producción.
La monitorización continua puede identificar el inventario bajo, la acumulación o las interrupciones del caudal antes de que afecten a la producción.
La visibilidad fiable del caudal de materiales ayuda a los operadores a mantener un desempeño constante y a optimizar el uso de las cintas transportadoras.
Sí. Las tecnologías de radar sin contacto se utilizan ampliamente en puntos de transferencia de cintas transportadoras, silos de compensación y otras aplicaciones de manipulación de sólidos donde la acumulación de polvo y material es común. Los radares sin contacto Rosemount, como los modelos Rosemount 5408 y Rosemount 3408, pueden incluir características como purga de aire para ayudar a mantener la antena limpia y diagnóstico avanzado que monitoriza la calidad de la señal e identifica la acumulación antes de que afecte el desempeño de la medición. Esto ayuda a mejorar la fiabilidad y respalda la planificación proactiva del mantenimiento.
Las soluciones inalámbricas pueden ser útiles cuando los puntos de transferencia son de difícil acceso o cuando reducir el cableado y el esfuerzo de instalación es una prioridad.