El radar sin contacto supera condiciones difíciles y polvorientas
A medida que el talco se desplaza por el proceso de trituración y molienda, hay tanques de retención para cantidades más pequeñas de talco, a medida que se lo dimensiona y clasifica para las siguientes etapas del proceso. A lo largo de estas etapas, el talco es polvoriento con superficies irregulares, y los tanques pueden llenarse y vaciarse rápidamente. Estas condiciones hacen que sea particularmente difícil obtener una medición precisa del nivel de contenido del recipiente. La instalación de interruptores de nivel confiables ayuda a controlar los ciclos de vaciado y llenado.