Medición de nivel para silos de carbón en el procesamiento de carbón

Mida con precisión los niveles de carbón en silos de almacenamiento para obtener inventario, control de proceso y preparación del envío, todo en tiempo real.

Level Measurement of Coal Silos in Coal Processing

Monitorización de materiales en tiempo real con tecnologías de nivel de radar y punto

Después de un proceso de cribado y molienda, el carbón normalmente se entrega en grandes silos de almacenamiento por ferrocarril o por cinta transportadora hasta que es momento de transferirlo a contenedores de carga para el envío. Los silos de carbón son grandes y contienen miles de toneladas de material. Se necesitan sistemas de medición de nivel precisos si los operadores quieren conocer el inventario de carbón crudo en tiempo real y conectarlo a los sistemas ERP. Además, necesitan ser capaces de hacer espacio para que llegue más carbón a los silos y preparar los envíos.