Medición de nivel de la cal en contenedores de dimensionamiento y selección en la producción de piedra caliza

Mida con precisión los niveles de piedra caliza durante la selección y el dimensionamiento a pesar de las condiciones polvorientas de rápido movimiento.

Silos for bulk solids sticky media

Monitorización continua de materiales con tecnologías de radar y de nivel de punto

Después ser triturados, las rocas y los gránulos de piedra caliza se clasifican según su tamaño antes de transportarlos a la siguiente etapa o para volver al paso de trituración. La cal genera una gran cantidad de polvo durante el proceso de tamizado. Esta puede ser una etapa de movimiento más rápido que requiere una medición receptiva para garantizar la continuidad de suministro hasta la siguiente etapa del proceso.