Medición de nivel de silos de mineral molido en la producción de talco

Mida con precisión los niveles de lodo concentrado de talco a pesar de las dificultades con la acumulación de material pegajoso en las paredes de los silos.

Level Measurement of Milled Ore Silos in Talc Production

Monitorización de nivel confiable con tecnología de radar e interruptores

El lodo concentrado de talco se espesa en los tanques de depósito, se seca a presión y se conserva antes de procesarse y convertirlo en polvo. El lodo concentrado, un producto intermedio, se almacena en silos donde tiende a adherirse a las paredes de los silos y a menudo crea acumulaciones difíciles de medir. La detección temprana de la acumulación facilita la programación oportuna de los ciclos de mantenimiento y limpieza, evitando interrupciones inesperadas del proceso. La medición precisa del contenido del silo ayuda a los operadores a gestionar y controlar el inventario y garantiza una producción continua. La instalación de interruptores de nivel confiables ayuda a controlar los ciclos de vaciado y llenado.