Medición de nivel de la cal apagada en la producción de piedra caliza

Mida con precisión los niveles de cal apagada para controlar el inventario, a pesar de las difíciles condiciones del silo.

Silos for bulk solids sticky media

Sensores de medición de nivel para almacenamiento de piedra caliza​

La mezcla de cal viva con agua la transforma en cal apagada (o hidratada), un producto final. La cal apagada se almacena en silos antes de ser embalada y enviada. El tamaño de los silos de almacenamiento de cal varía de un sitio a otro, e incluso dentro del mismo sitio. Independientemente del tamaño del silo, el material de la cal es un polvo muy fino y propenso a una acumulación fuerte en las superficies dentro del silo. Debido al mayor peso de las partículas de cal apagada, el polvo de cal se acumula de forma pronunciada y desigual en los silos, lo que hace que la medición precisa del nivel sea particularmente difícil para los operadores.