Instrumentación de precisión para el control de la sinterización
La sinterización aglomera las partículas finas de mineral de hierro, coque fino y fundentes en una masa de sinterizado sólida y porosa al calentarse justo por debajo del punto de fusión. Alcanzar la calidad óptima del sinterizado requiere mediciones y controles precisos de múltiples variables del proceso. La cartera de instrumentos de Emerson ofrece soluciones fiables que tratan desafíos clave: monitorización precisa de los flujos de enfriamiento y agua rociada para evitar el sobrecalentamiento y garantizar una calidad constante del sinterizado; medición precisa de la temperatura para mantener perfiles de calentamiento óptimos y evitar la degradación del material; medición no intrusiva de los flujos de aire de combustión y descargas gaseosas para optimizar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones; y medición estable de la presión durante las operaciones de sinterización para mejorar el rendimiento y la consistencia del producto. Comuníquese con nuestros expertos para optimizar su proceso de sinterización mediante soluciones de medición probadas.