Instrumentos de medición para el manejo óptimo de los floculantes

Gestione de manera eficiente los retos operativos que a menudo dificultan la eficiencia y el control de los procesos

Galaxy Mining Lithium and Spodumene extraction and processing plant in Ravensthorpe Western Australia

Aprovechar las soluciones avanzadas para optimizar el uso de floculantes

En las operaciones mineras, el uso de floculantes es esencial para optimizar la recuperación de agua y la recirculación del flujo de desechos. El proceso de lotes para la floculación implica una dosificación y mezcla precisas del agente químico. Las operaciones mineras se enfrentan a habituales desafíos en este sentido. Mantener una concentración constante de los agentes dosificadores y las tasas de dosificación puede ser un desafío. Desafortunadamente, las variaciones en las características de los floculantes, el desgaste de los equipos y las complejidades operativas a menudo se traducen en ineficiencias y un control de proceso insuficiente. Los instrumentos de medición de Emerson ofrecen una solución fiable para abordar estos problemas. Con sensores avanzados, capacidades de medición precisas y sistemas de control intuitivos, los instrumentos de Emerson permiten a los operadores optimizar el procesamiento por lotes de los floculantes utilizados en la minería. Al utilizar los instrumentos de medición de Emerson, las plantas mineras pueden lograr una eficiencia operativa mayor, un mejor control de procesos y maximizar los beneficios del uso de floculantes.