Mida los agentes reductores con confianza en las operaciones de DRI
Los agentes reductores, como el hidrógeno, el monóxido de carbono y el carbón, son fundamentales para la reducción directa del hierro (DRI), al convertir el óxido de hierro en hierro. Los instrumentos de medición fiables ayudan a los operadores a monitorizar el caudal de gas, la presión, la temperatura y el nivel en todo el proceso, lo que permite condiciones de reducción estables, un uso eficiente de los recursos y un funcionamiento más seguro. Las soluciones de Emerson ofrecen mediciones precisas y fiables para aplicaciones exigentes en minería, minerales y metales, lo que ayuda a los equipos a obtener una visión más clara del proceso y a mantener un desempeño constante del DRI.