Optimice sus operaciones de hornos de coque
La producción de coque presenta desafíos de medición únicos que exigen instrumentación sólida y fiable. Al operar a temperaturas extremas entre 900 y 1100 °C, las instalaciones deben monitorear con precisión los procesos de carbonización al tiempo que garantizan la seguridad de los trabajadores y el cumplimiento ambiental. Los principales puntos críticos incluyen la medición precisa de la temperatura en condiciones adversas, la medición precisa del caudal de los subproductos de alquitrán y licor amoniacal, y el monitoreo continuo de emisiones para cumplir los requisitos reglamentarios. Sin soluciones de medición fiables, las operaciones se enfrentan a ineficiencias, paradas imprevistas, riesgos de seguridad y posibles infracciones ambientales. Nuestra amplia cartera de instrumentación trata estos retos críticos con tecnología comprobada diseñada específicamente para las condiciones exigentes que se encuentran en aplicaciones de minería, minerales y procesamiento de metales.