Optimice el desempeño del horno de oxígeno básico (BOF) con mediciones fiables

Mejore la visibilidad de la temperatura y el caudal del BOF con instrumentos de Emerson diseñados para condiciones exigentes de fabricación de acero.

Fallback image

Instrumentación de medición para una fabricación de acero con BOF más consistente

Un horno de oxígeno básico (BOF) convierte el hierro fundido del alto horno en acero mediante el uso de oxígeno de alta pureza para eliminar las impurezas y controlar la química final. La instrumentación de medición fiable ayuda a los operadores a supervisar este proceso rápido y exigente con mayor confianza. Las soluciones de Emerson para la medición de temperatura, caudal de líquidos y gases, presión y nivel proporcionan visibilidad en las operaciones críticas del BOF y en los servicios generales de soporte. Los datos de proceso precisos y fiables pueden ayudar a mejorar la consistencia, reducir la incertidumbre de medición, optimizar el uso de recursos y apoyar la producción de acero segura y eficiente.