Optimice el espesador radical y maximice la recuperación de agua y la vida útil de los estanques de relaves

Ofrecemos datos fiables para la eficiencia de eliminación de agua con instrumentación de medición

Optimize the radical thickener, maximize water recovery and tailings ponds service life

Lograr una concentración y eficiencia de desagüe excepcionales

El espesamiento radical es un proceso ampliamente utilizado en la industria minera para la concentración y el desagüe de lodos. El correcto funcionamiento de este proceso depende en gran medida de instrumentos de medición precisos que permitan monitorizar eficazmente variables como la densidad de alimentación, la dosificación de floculantes y la densidad del subflujo. Los instrumentos de medición tradicionales a menudo se enfrentan a desafíos en este entorno exigente, incluidos la abrasión, la corrosión y las interferencias en las señales de medición. Estos desafíos pueden dar lugar a mediciones poco fiables, lo que conduce a un control de procesos insuficiente y a una reducción de la eficiencia operativa. Afortunadamente, los instrumentos de medición de Emerson ofrecen una solución robusta diseñada específicamente para aplicaciones de espesamiento exigentes. Gracias a su construcción duradera, tecnología de detección avanzada y análisis inteligente, los instrumentos de medición de Emerson ofrecen datos precisos y fiables, lo que permite a los operadores optimizar el proceso de espesamiento radical y lograr la máxima recuperación de agua.