Optimización de la recuperación de metales preciosos en minería durante el proceso de carbono en lixiviación
El carbono en lixiviación (CIL) es un proceso ampliamente adoptado en la industria minera para la extracción de metales preciosos, especialmente el oro, a partir de un mineral. Esta técnica consiste en el uso de un material carbonáceo para adsorber el oro, seguido de su extracción mediante métodos químicos. La eficacia y el éxito del CIL dependen en gran medida de diversos factores, tales como la composición del mineral, la calidad del carbono, el tiempo de contacto, el pH, la temperatura y el oxígeno disuelto. Un desafío común de este proceso es la variabilidad en el grado y la composición del mineral. Otro desafío importante radica en monitorizar y controlar con precisión los niveles de pH, temperatura y oxígeno a lo largo de todo el proceso, ya que las desviaciones combinadas pueden afectar la estabilidad del proceso. Con una amplia gama de tecnologías de instrumentación avanzadas, Emerson permite que las operaciones de minería mantengan las condiciones óptimas para procesos eficientes de carbono en lixiviación.