Instrumentos de medición para el proceso eficiente de la roca dura de litio
El proceso de refinación en la extracción de roca dura de litio requiere el control de los niveles de los tanques, las presiones y los caudales, entre otras variables de proceso para evitar ineficiencias como desbordamientos y fugas. Alcanzar la presión adecuada durante la fase de centrifugación es crucial para desaguar y separar los cristales de litio sin obstrucciones, lo que garantiza un funcionamiento ininterrumpido y un producto de alta calidad. La adición de carbonato de sodio durante la precipitación requiere una monitorización precisa del pH para favorecer una reacción eficiente, maximizar la recuperación de litio y garantizar una calidad óptima del producto. Estos ajustes críticos durante el proceso de refinación mejoran la eficiencia, reducen los desechos y mantienen la integridad del producto.