Precisión y eficiencia en la purificación de litio de roca dura

Equilibrio entre la seguridad y la productividad mediante instrumentos de proceso avanzados

Processing Plant at Lithium Mine in Western Australia. Mechanical processing used to refine lithium spodumene concentrate.

Instrumentos para la prevención de desbordamientos y la entrega precisa del producto

En la fase de purificación del procesamiento de roca dura de litio, controlar con precisión los niveles de los tanques es crucial para evitar desbordamientos y, al mismo tiempo, la escasez del producto final. El uso de instrumentos de presión precisos es esencial en las secadoras que utilizan gas natural para mantener operaciones eficientes y seguras. El proceso de secado requiere temperaturas específicas para garantizar una manipulación minuciosa y eficiente del material, lo que prepara el litio para los procesos posteriores y optimiza el consumo de energía. Las herramientas analíticas desempeñan un papel vital en la monitorización de la integridad del proceso de secado, lo que ayuda a optimizar el consumo del gas natural y a garantizar una alta pureza del producto de litio.