Reduzca el riesgo de incumplimiento de las normas sobre recolección de polvo con los instrumentos de medición de Emerson

Mejore la visibilidad del caudal, la temperatura, la presión, el nivel y los gases para lograr una producción de acero más segura, más limpia y más estable.

Industrial dust extraction and air filtration system featuring galvanized steel ductwork and structural support frame for factory air quality control

Refuerce los procesos de control de polvo con información fiable sobre los procesos

La recolección de polvo es un elemento fundamental para el cumplimiento normativo en los procesos de descarbonización, así como para la seguridad y la estabilidad de los procesos en las plantas de acero verde que utilizan carbón como materia prima. La instrumentación de medición de Emerson ofrece información fiable sobre el caudal, la temperatura, la presión, el nivel y las condiciones de los gases en todos los procesos de recolección y manejo. Una mejor visibilidad ayuda a los equipos a detectar con antelación los cambios en las condiciones, a mejorar el control, a reducir las paradas imprevistas y a contribuir al cumplimiento de los objetivos de emisiones, sin provocar interrupciones en el proceso. Aplique las soluciones de Emerson para mejorar el desempeño del control de polvo y mantener la producción en funcionamiento, cumpliendo con las normas ambientales y de seguridad.