Mantener la temperatura operativa del agua de refrigeración en la minería
Algunos pasos del procesamiento de minerales en la minería generan una enorme cantidad de calor, que debe disiparse para mantener un funcionamiento seguro y eficiente de los equipos. Un instrumental preciso para la medición del agua de enfriamiento garantiza el funcionamiento óptimo del sistema de enfriamiento, evitando posibles daños a los equipos e incidentes de seguridad. El circuito de agua de enfriamiento es responsable de eliminar el calor de los fluidos del proceso, como tubos de aceite y ácidos, mediante el uso de agua de enfriamiento a una temperatura significativamente inferior. Es importante monitorizar la temperatura y la velocidad del caudal del líquido del proceso y del agua de enfriamiento para garantizar que el proceso de transferencia de calor se optimice. Sin instrumentos confiables, sería difícil mantener una temperatura operativa constante y garantizar una operación minera segura y eficiente. Las soluciones de instrumentos de medición de Emerson ayudan a mantener la producción, a evitar fallos del equipo y a reducir los costos.