Transformación de las operaciones en plantas de ácido sulfúrico en minería con instrumentos de medición

Optimice los procesos de la planta de ácido sulfúrico y logre el máximo desempeño en la industria minera

Transforming Sulfuric Acid Plant Operations in Mining with Measurement Instrumentation

Mida con eficiencia el caudal y la concentración de ácido sulfúrico

Las plantas de ácido sulfúrico son elementos críticos de las minerías, donde corresponde. Los operadores se enfrentan a una serie de desafíos al gestionar estas plantas auxiliares. Mantener los niveles de temperatura óptimos, monitorizar los caudales y controlar las presiones son solo algunas de las complejidades a las que se enfrentan. Los problemas con los niveles de los tanques de almacenamiento, el flujo de ácido y las fluctuaciones de temperatura pueden afectar la eficiencia y la seguridad de las plantas de ácido sulfúrico. Para afrontar estos desafíos, los operadores mineros están recurriendo cada vez más a soluciones avanzadas, incluidos sensores de caudal de oxígeno, de temperatura y de presión. Al proporcionar datos en tiempo real, estos sensores permiten a los operadores tomar decisiones informadas y optimizar el desempeño de la planta. Los instrumentos de medición de Emerson permiten a los operadores hacer frente de manera proactiva a los desafíos e impulsar una mayor eficiencia y seguridad en las operaciones de la planta de ácido sulfúrico.