Obtenga información útil sobre la integridad de los tanques de almacenamiento
Los tanques de almacenamiento son vitales para proporcionar a las plantas de procesamiento los productos químicos necesarios para las operaciones y el almacenamiento de los productos terminados. Sin embargo, la naturaleza corrosiva de estos contenidos puede comprometer la estructura del tanque con el psao del tiempo, aumentando el riesgo de fugas o, en casos graves, de pérdida de contención. Las áreas clave que se deben monitorizar son la base del tanque (donde la acumulación de sedimentos puede reducir el espesor de las paredes debido a la concentración de materiales corrosivos), el techo (donde los vapores corrosivos se acumulan y pueden causar corrosión por el vapor) y cualquier superficie en contacto directo con el material almacenado. La monitorización no intrusiva de la corrosión ofrece una solución eficaz para evaluar el estado de los tanques. Los sistemas instalados de forma permanente permiten una monitorización continua, incluso en ubicaciones de difícil acceso, lo que reduce la necesidad de infraestructura costosa asociada a la inspección manual y, al mismo tiempo, mejora la seguridad y la fiabilidad operativa.