Compañía estadounidense de petróleo y gas automatiza un hub en alta mar con el Smart Wireless de Emerson
RESULTADOS
- Menores pérdidas de producción
- Se eliminaron los viajes innecesarios a la plataforma remota
- Informes más precisos
- Tiempo de inactividad reducido al mínimo durante la puesta en marcha
En general, redujimos los costes y mejoramos la seguridad al eliminar los viajes innecesarios a plataformas remotas, mejoramos la producción al responder con mayor rapidez a las interrupciones y eliminamos los errores en los informes”.
Ingeniero de planta
Empresa de petróleo & gas, alta mar del sudeste asiático
Monitorización de la presión del revestimiento en 16 cabezales de pozo.
Cliente
Empresa estadounidense de petróleo & gas que opera en alta mar en el sudeste asiático
Aplicación
Monitorización de plataformas de gas natural no tripulada
Desafío
Para esta empresa con sede en Estados Unidos, la excelencia operativa significa proteger la seguridad y la salud de las personas y el medio ambiente, así como llevar a cabo sus operaciones de manera fiable y eficiente, con el objetivo de alcanzar un desempeño de clase mundial.
Como primer paso en esa dirección, el cliente deseaba modernizar una plataforma de cabezal de pozo de 30 años de antigüedad ubicada en alta mar en el sudeste asiático. El objetivo era eliminar los viajes innecesarios a la plataforma remota, automatizar la documentación de la base de datos del proceso y reducir las pérdidas de producción. La plataforma se está deteriorando y requiere una monitorización más estrecha para optimizar la producción de los pozos. La dificultad que planteaba la automatización total radicaba en la gran cantidad de mediciones necesarias en una plataforma en alta mar ya saturada, lo que limitaba tanto el espacio como la disponibilidad de energía.
La plataforma es un hub con 16 cabezales de pozo activos, así como colectores de producción de cuatro plataformas cercanas, y cuenta con equipos de generación de energía para dar soporte a las cinco plataformas. Si se presenta algún problema en cualquiera de las plataformas, las pérdidas de producción podrían prolongarse durante días, especialmente durante la temporada de monzones, cuando las malas condiciones climáticas hacen peligroso que los técnicos se desplacen hasta la plataforma.
El cliente buscaba reemplazar los medidores manuales por una red automatizada para la producción total, así como para la monitorización y el control de cabezales de pozo, de receptores (uno por cada plataforma) y del skid de gas combustible. Esta red tuvo que vincularse a una plataforma central de procesamiento, a 20 km de distancia. Dado que resulta demasiado costoso instalar infraestructura adicional en una plataforma en alta mar, la empresa de petróleo y gas necesitaba una solución fiable que se ajustara a los límites de una plataforma en alta mar y no excediera las limitaciones de potencia.
Solución
El cliente implementó una combinación de dispositivos cableados y WirelessHART® durante la modernización para optimizar la monitorización y el control de la plataforma, al tiempo que se limitaba el consumo de energía al suministro proporcionado por el sistema híbrido de energía existente.
Los instrumentos inalámbricos monitorizan el estado de los cabezales de pozo en los 16 pozos del hub, así como la recepción de gas en las cinco plataformas, en los colectores de producción y en el skid de combustible. “La solución inalámbrica de Emerson nos permitió superar las limitaciones impuestas por una plataforma en alta mar”, dijo el ingeniero de planta. “Reduce al mínimo los requisitos de energía y espacio y nos brinda la fiabilidad que necesitamos para optimizar la producción. El bajo consumo de energía del gateway (6 vatios) nos ayudó a mantener el sistema híbrido existente sin necesidad de modificaciones”.
Se integraron más de 40 puntos inalámbricos a través del gateway Smart Wireless en un host SCADA mediante Modbus TCP/IP. Estos incluyeron 24 transmisores de temperatura inalámbricos Rosemount™ 648, de los cuales 16 incluían sensores no intrusivos de abrazadera para monitorizar la temperatura en cada uno de los 16 cabezales de pozo. Los ocho transmisores restantes monitorizan los receptores y los cabezales de producción. Se instalaron 18 transmisores de presión inalámbricos Rosemount 3051S para monitorizar las presiones de revestimiento en cada uno de los 16 cabezales de pozo, la presión de entrada del skid de gas combustible y la presión diferencial del skid de gas combustible. “La integración con SCADA a través de Modbus TCP fue fácil y rápida. No fue necesaria ninguna instalación de software adicional del lado del servidor”, dijo el ingeniero de planta.
El cliente ya completó la transición del hub a una plataforma totalmente automatizada que opera por radio. Las presiones y temperaturas del revestimiento del cabezal del pozo pueden monitorizarse de forma continua para detectar indicios tempranos de problemas en el fondo del pozo, así como para verificar que las características operativas de la contención del pozo se encuentren dentro de los límites de diseño. La integración perfecta con el host permite a los operadores recibir notificaciones tempranas para que puedan tomar medidas cuando sea necesario. Se eliminaron los errores derivados de la lectura y el registro manuales de los medidores, y los datos inalámbricos, más completos y detallados, brindan información de campo para optimizar la producción. “Incluso cuando la plataforma se desconecta, como ocurre durante la temporada de monzones, podemos solucionar el problema de forma remota y reducir la pérdida de tiempo de producción”, dijo el ingeniero de planta.
Desde que se instaló el sistema inalámbrico, la monitorización remota ha sustituido las visitas de los técnicos a la plataforma. De hecho, la monitorización inalámbrica demostró que no fue necesario realizar ningún viaje, lo que generó un ahorro significativo de costes. La amplia información de campo también ayudó a minimizar las pérdidas de producción, y la integración perfecta con el host local permite generar informes de producción automatizados y libres de errores humanos. “En general, redujimos los costes y mejoramos la seguridad al eliminar los viajes innecesarios a plataformas remotas, mejoramos la producción al responder con mayor rapidez a las interrupciones y eliminamos los errores en los informes”, concluyó el ingeniero de planta.