Análisis de combustión en refinería

Combustion Analysis in Refining

Maximice la producción de calor de manera segura.

La generación eficiente de calor es esencial para la entrada máxima de energía en sus procesos de refinería. Los niveles bajos de oxígeno crean entornos peligrosos con exceso de combustibles fósiles en el proceso de refinería. La combustión subestequiométrica conlleva otros riesgos de posible activación del calefactor o daños al calefactor. Aunque los altos niveles de oxígeno proporcionan un margen agregado para el funcionamiento seguro del calefactor, afectan negativamente la eficiencia térmica y el cumplimiento con el medio ambiente. Optimizar los niveles de oxígeno con un analizador de oxígeno Rosemount(TM) garantiza la máxima producción de calor y las condiciones seguras del proceso.