Mida con precisión los caudales en aplicaciones criogénicas
El tramo recto disponible en remolques para la transferencia de gases del aire en condiciones criogénicas suele ser muy pequeño, y es necesario medir el caudal en aplicaciones de alta temperatura de productos con poco tramo recto. Además, la operación criogénica puede alcanzar -310 °F / -190 °C con variaciones en la densidad de los fluidos de nitrógeno, argón y oxígeno. El uso de una placa de orificio acondicionadora Rosemount 1595 combinada con un transmisor 3015 SMV es ideal para esta aplicación. El 1595 es ideal para los requisitos de tramos rectos pequeños y puede soportar aplicaciones criogénicas extremas gracias al montaje remoto entre la placa de orificio acondicionadora y el transmisor.