Garantía de flujo para pozos submarinos multifásicos y de gas

¿Cómo mantener la integridad del caudal y evitar problemas de producción submarina?

Flow Assurance for Gas and Multiphase Subsea Wells

Detección temprana de riesgos de la garantía de flujo con medidores submarinos Roxar

Una medición de caudal fiable es crucial para mantener la integridad del caudal y prevenir desafíos de producción como la formación de hidratos, las incrustaciones y la acumulación de cera en sistemas submarinos.

En sistemas submarinos con predominio de gas, el medidor submarino de gas húmedo Roxar respalda la garantía de flujo al proporcionar mediciones estables de gas húmedo, lo que permite la detección temprana de cambios en la fracción de agua y la carga de líquidos, y ayuda a los operadores a mantener condiciones de caudal seguras y eficientes.

En regímenes multifásicos completos, el caudalímetro multifásico submarino Roxar mejora la garantía de flujo mediante mediciones continuas y validadas de petróleo, gas y agua. Los diagnósticos avanzados, los algoritmos de detección de incrustaciones y cera, y las capacidades de medición adaptables proporcionan una perspectiva más profunda de la evolución del comportamiento del caudal, lo que respalda acciones de mitigación oportunas.