Como todos los caudalímetros multifásicos en línea, requiere datos de entrada de volumen, presión y temperatura (PVT) para operar dentro de sus especificaciones de rendimiento.
Se requiere la siguiente entrada:
- densidades de petróleo, agua y gas.
- Permisividad para petróleo y gas (calculada por el SMPFM)
- Conductividad o salinidad del agua (obtenida de muestras o de los sensores de conductividad del medidor)
El SMPFM tiene un motor de PVT incorporado que calcula continuamente los parámetros anteriores en función de los valores de presión y temperatura medidos.
No se necesita lo siguiente:
- una composición completa del fluido HC;
- tensión superficial entre petróleo y gas;
- viscosidad del gas y del petróleo.
- Coeficientes de absorción de masa
Lo que diferencia al SMPFM de Roxar es su solidez y confianza en la medición, que se logran mediante la autovalidación avanzada y la verificación in situ, en lugar de la independencia de PVT. Las propiedades de los fluidos, como las densidades de petróleo, gas y agua, varían inherentemente con la presión, la temperatura y la composición, y estas variaciones deben tenerse en cuenta para calcular con precisión las tasas de caudal multifásico y las condiciones estándar.
En el SMPFM de Roxar, las permisividades de petróleo y gas se derivan de las densidades de fase; la conductividad del agua se mide directamente en todo el rango operativo y la densidad del agua se calcula a partir de la conductividad. Se utilizan múltiples mediciones y sensores independientes para validar continuamente los resultados y detectar inconsistencias.
Los desarrollos futuros, incluida la tomografía de flujo, ofrecen un gran potencial para reducir aún más la sensibilidad a los valores de PVT al observar directamente la distribución de fases y los regímenes de caudal. Sin embargo, no es físicamente posible lograr una independencia total de los valores de PVT en la medición multifásica completa.