Medición de caudal para tiebacks submarinos de larga distancia

¿Por qué los tiebacks submarinos de larga distancia exigen una medición de caudal avanzada?

Flow Measurement for Long‑Distance Subsea Tiebacks

Medición fiable del caudal en sistemas submarinos con acceso limitado

Los tiebacks submarinos de larga distancia presentan amplios rangos operativos, cambios en los regímenes de caudal y acceso limitado para realizar intervenciones, lo que impone elevadas exigencias a las soluciones de medición de caudal.

Para aplicaciones de tiebacks de gas húmedo, el medidor submarino de gas húmedo Roxar (SWGM) ofrece una solución compacta, de bajo mantenimiento y optimizada para mediciones centradas en el gas a grandes distancias.

El caudalímetro multifásico submarino Roxar (SMPFM) está diseñado específicamente para tiebacks submarinos complejos y combina un diseño modular con cobertura completa de GVF y WLR. Su filosofía de medición de la vida útil del yacimiento 2 en 1, su tecnología adaptable y sus capacidades de validación automática respaldan un funcionamiento fiable desde las primeras etapas de la producción hasta las condiciones finales.