Medición del caudal submarino para aplicaciones de asignación crítica

¿Por qué la medición submarina precisa es esencial para la asignación de producción?

Subsea Flow Measurement for Allocation‑Critical Applications

¿Cómo los caudalímetros submarinos Roxar respaldan la asignación justa?

La medición del caudal submarino desempeña un papel clave en la asignación de la producción, especialmente en desarrollos de múltiples pozos y múltiples partes interesadas donde la confianza en los datos es fundamental.

En sistemas submarinos dominados por gas, el medidor de gas húmedo submarino Roxar proporciona mediciones fiables de gas húmedo, adecuadas para fines de asignación y ofrece un rendimiento estable y resultados repetibles a lo largo del tiempo.

En pozos multifásicos, el caudalímetro multifásico submarino Roxar está diseñado para cumplir con los requisitos de asignación crítica, lo que ofrece mayor confianza en la medición mediante verificación automática, validación in situ y detección híbrida sólida. Esto respalda datos transparentes y auditables para la asignación, los informes reglamentarios y los acuerdos comerciales.