Medición del caudal submarino para optimizar la producción a lo largo de la vida útil del yacimiento

¿Por qué los datos precisos del caudal son cruciales para el rendimiento de la producción submarina?

Subsea Flow Measurement for Production Optimization Across Field Life

Datos de caudal precisos y uniformes provenientes de los medidores submarinos Roxar

Los datos de caudal precisos y fiables son esenciales para maximizar la eficiencia de la producción, el rendimiento del pozo y la recuperación del yacimiento a lo largo de la vida útil de un campo submarino.

En aplicaciones de gas húmedo, el medidor submarino de gas húmedo Roxar permite optimizar la producción al proporcionar datos de medición de caudal uniformes con una pérdida de presión mínima, lo que respalda la optimización de estranguladores, la comparación de pozos y la asignación de la producción de gas por pozo y por yacimiento.

En campos multifásicos complejos, el caudalímetro multifásico submarino Roxar permite una optimización avanzada de la producción, lo que ofrece caudales de fase de alta confianza en condiciones operativas cambiantes. Los algoritmos adaptativos integrados y la manipulación dinámica de los valores de PVT permiten la optimización en tiempo real, la gestión mejorada de pozos y la toma de decisiones fundamentadas sobre la producción a lo largo de toda la vida útil del yacimiento.