Soluciones de seguridad para la detección de gases y llamas para la industria de petróleo y gas
Las zonas de producción en las plataformas de pozos de petróleo y gas contienen una mezcla de elementos combustibles, tóxicos y corrosivos a alta presión, lo que genera una multitud de posibles fuentes de fuga. Las plataformas de pozos a menudo se encuentran en lugares remotos con infraestructura limitada, lo que dificulta el uso de métodos de detección convencionales para la monitorización en tiempo real de gases combustibles o tóxicos. Las emisiones de los pozos de gas presurizados son difíciles de detectar, ya que las corrientes de aire pueden alejar el gas tanto de la fuente de fuga como de los detectores convencionales. Si no se detectan a tiempo, estos vapores y gases inflamables aumentan el riesgo de incendios o explosiones, lo que puede ocurrir sin previo aviso. El monitor de gas inalámbrico Rosemount™ 928 es ideal para las plataformas de pozos, ya que permite detectar gases combustibles y tóxicos sin el desafío ni el costo de instalar detectores con cable tradicionales. También hay otros productos de Rosemount para la detección de gases y llamas para aplicaciones en plataformas de pozos.