Reduzca costes y aumente la eficiencia
El uso de manifolds de gas natural con cinco válvulas, como los Rosemount de las series 0305 y 0304, reduce significativamente los costes y aumenta la eficiencia en las aplicaciones de gas natural. Diseñada para transmisores de presión diferencial y transmisores multivariables, la configuración de cinco válvulas de estos manifolds incluye dos válvulas de aislamiento para el aislamiento de instrumentos, una única válvula de drenaje/venteo para ventilación controlada y dos válvulas de compensación para protección contra fugas, lo que garantiza la integridad de la señal de presión diferencial. Los patrones de manija anchos, los asientos blandos y un orificio más grande mejoran la facilidad de uso y reducen la obstrucción. Estos manifolds, previamente ensamblados para su instalación inmediata, minimizan el tiempo de montaje, los posibles errores y la necesidad de trabajo adicional. Los kits estabilizadores y los aisladores dieléctricos opcionales aportan estabilidad mecánica y evitan la corrosión galvánica, lo que prolonga la vida útil del conjunto. Este enfoque eficiente y sólido ofrece ahorros sustanciales en costes y mejoras operativas, lo que satisface eficazmente las demandas de la industria.