Soluciones de medición de nivel para separadores bifásicos

Tecnología de medición de nivel fiable para optimizar los procesos de separación

Level Measurement Solutions for 2-Phase Separators

Maximice la eficiencia del proceso de separación con una tecnología de nivel precisa

Los separadores bifásicos se utilizan para separar los fluidos de hidrocarburos en dos componentes: petróleo y agua. El proceso de separación requiere una medición precisa y confiable para evitar el arrastre de líquido (carryover) y de gas (carryunder), que a su vez afectan a la eficacia del proceso. El uso de equipos de medición también puede ayudar a identificar cuándo se acumulan altos niveles de sedimentos en la base del tanque para evitar que se bloqueen las entradas de fluidos sólidos que descienden por las tuberías y llegan a las bombas. Esto se puede conseguir al instalar el Rosemount 5300 Radar de onda guiada con una sonda de un solo cable conductor montada directamente o en una cámara, emparejado con un Rosemount 2140 Detector de nivel para la medición puntual de nivel y la monitorización de cualquier presencia de arena y/o lodo en el fondo del tanque.