Soluciones de medición de nivel para recalentadores de columna de destilación

Garantice un intercambio de calor seguro, fiable y eficiente con tecnología de medición de nivel

Level Measurement Solutions for Distillation Column Reboilers

La medición del nivel ayuda a evitar interrupciones al garantizar un funcionamiento uniforme​

Los recalentadores son esenciales para proporcionar el calor necesario para generar vapor en las columnas de destilación. Una medición precisa del nivel es fundamental para mantener el nivel de líquido correcto en el recalentador, lo que tiene un impacto significativo en la confiabilidad, la eficiencia energética y la seguridad.

 

En esta aplicación, la confiabilidad es primordial, ya que los intercambiadores de calor constituyen la segunda causa más importante de ralentizaciones o paradas en la industria de refinación. Un control preciso del nivel garantiza un funcionamiento óptimo del rebobinador a pesar de las altas temperaturas, lo que permite una transferencia de calor eficiente y el mantenimiento de la calidad de la destilación en la parte superior de la columna.

 

La seguridad también es una preocupación importante. Una medición de nivel fiable garantiza que las bobinas de calentamiento estén siempre cubiertas con líquido, lo que evita incidentes de sobrecalentamiento que podrían dañar el equipo o situaciones peligrosas.