Medición precisa de nivel en vapores pesados
El azufre fundido elemental se elimina como subproducto del proceso de desulfurización en las refinerías. Los tanques de recolección deben mantenerse calientes para que el azufre se mantenga en estado líquido. El sólido semifundido se mantiene caliente y bien aislado. Los vapores de azufre pueden ser pesados y se condensan en zonas más frías, por lo que el desafío es minimizar la condensación. Use el Rosemount 5408 con antena cónica o antena de sello de proceso. Si se monta en una boquilla, esta debe estar bien aislada y equipada con un sistema de trazado térmico para reducir la condensación de azufre. Aísle y rastree el calor de la boquilla para reducir la cantidad de acumulación. Si es posible, evite las boquillas altas. También se puede utilizar un Rosemount 5408 con antena parabólica. La antena debe estar dentro del recipiente. Esto minimizará la posibilidad de cristalización o acumulación. Las métricas de calidad de la señal pueden utilizarse para supervisar la intensidad de la señal y determinar si es necesario limpiar la antena o la sonda.