Medición de precisión para una licuefacción de GNL eficiente y segura
El gas natural se somete a purificación para eliminar contaminantes antes de enfriarse a -161°C (-257°F) mediante ciclos de refrigeración dentro de unidades de licuefacción conocidas como 'trenes'. Este proceso comprime el gas a aproximadamente 1/600 de su volumen original. El gas licuado se almacena en tanques criogénicos de contención, listo para cargarse en buques metaneros, haciéndolo viable para el transporte a mercados distantes. La instrumentación de medición precisa y robusta es esencial para monitorizar parámetros críticos como temperatura, presión y flujo durante todo el proceso de licuefacción, con el fin de mantener la seguridad operativa, maximizar la eficiencia energética y garantizar una calidad constante del GNL para la distribución posterior.