Optimice los procesos de regasificación desde la terminal hasta la tubería
Las terminales de regasificación de GNL son cruciales para la infraestructura energética global y permiten convertir el gas natural licuado de nuevo en su forma gaseosa para la distribución por tubería y el consumo por parte del usuario final. A la llegada, los transportistas de GNL se conectan con brazos de descarga y devolución de gas, transfiriendo GNL criogénico a través de tuberías aisladas a grandes tanques de almacenamiento en tierra. Luego, los vaporizadores calientan y regasifican el GNL, mediante quemadores de gas, agua de mar o una combinación. Posteriormente, el GNL regasificado se envía o canaliza al usuario final.
Cada etapa de este proceso presenta desafíos operativos y de seguridad, desde la gestión de temperaturas criogénicas extremas hasta la prevención de sobrepresión y el mantenimiento de un control preciso del caudal. La instrumentación de medición de Emerson está diseñada para resistir estas condiciones exigentes, ayudando a los operadores a optimizar el uso de energía, garantizar el cumplimiento de las normas internacionales de seguridad y mantener una entrega confiable de gas natural a la red o usuarios industriales.