Medición del pH en la limpieza de gases de cola de refinería

Obtenga control adicional con una medición precisa de pH

Reflection of oil refinery factory, chamical plant and enrgy concept

Evite un fallo prematuro del sensor

Los sulfuros se acumulan en el agua de enfriamiento y pueden causar condiciones ácidas corrosivas, envenenando la referencia del sensor de pH. El pH se mide y controla mediante la adición de amina o cáustico para prevenir la corrosión. Y el agua dura produce escamas que recubren la unión de referencia de un sensor de pH. El sensor de pH Rosemount™ 3500P proporciona medición continua de pH ya que incluye un electrolito resistente al envenenamiento que reacciona con el sulfuro antes de que pueda dañar la referencia. El diseño de doble unión usa dos capas de uniones porosas para separar los químicos del proceso del electrodo de referencia y permite que la solución de referencia externa se rellene convenientemente.